安装材料 - PSD-S ME T-M 1000 - 2700154

支撑管,长度1000 mm long,Ø 25 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2700154
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 505 (C-6-2017)
GTIN 4046356491457
每件重量(不包含包裝) 280.000 g
海關稅則號 76082081
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋