变频器 - VFD 10 B6 A3B-0900 - 2693253

B6变频器(2.2 kW),IP20,用于单相230 V的异步电机(齿轮电机)的标准应用场合,B6变频器与控制器通过数字信号或模拟量信号实现耦合,(不带Interbus/Sercos)

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

B6变频器(2.2kW),IP20,用于单相230 V的异步电机(齿轮电机)不带Interbus/Sercos

额定电流: 10.0 A
最大电流: 18.0 A

在标准应用场合下,当与控制器的耦合通过数字信号或模拟量信号实现时,可使用B6变频器。
B6产品系列代表着最大为4 kW的应用场合中进行异步电机控制驱动时可使用的经济型产品,在此场合中高层PLC应对速度进行(遥控)控制。

该产品采用即装即用配置,提供B级抗火花干扰,可使用键盘操作,包括相应的显示。 F用于简易的操作和调试——包括参数输送和示波器功能——可通过诊断接口连接免费Combivis软件。

其功能构造可在控制柜安装中直接进行调整


主要功能:
• 8个带PID控制器的可编程参数记录
• S 斜坡
• 网络断开功能
• 电子电机保护
• I2t 模拟
• 快速数字量输入
• 无集成制动晶体管

信号连接: (B6产品的全部8种型号均相同)
• 5个数字量输入
• 1个数字量输入
• 1个模拟量输入0-10 V/0(4)-20 mA
• 1个模拟量输入0-10 V
• 1个继电器输出
• 存储温度 -25°C ... 70°C
• 工作温度 -10°C ... 45°C

關鍵商業資料

Orderkey 2693253
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356462662
每件重量(不包含包裝) 750.000 g
海關稅則號 85044084
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋