Inline功能模块 - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A - 2693033

无可用图片

用于0.8 A UL通信电源的Inline功率模块,不带附件

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

模块用于Inline站内部。
如用于通信电源的总线耦合器(UL)达到最大负载,则可使用此模块提供所需电压。
为此,请在模块上施加24 V DC电压 (U24V)。通信电源 (UL) 通过该电压生成。

關鍵商業資料

Orderkey 2693033
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356447423
每件重量(不包含包裝) 69.000 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋