Inline模块 - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD - 2693004

图示型号为IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Inline数字量输出模块,不带附件,32个输出,24 V DC,500 mA,传输速率2 MBaud,1线制连接

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

模块用于Inline站内部。
用于采集数字信号。

為何購買此產品

  • 32个数字输出
  • 单线制连接技术连接的执行器
  • 每个输出的额定电流:500 mA
  • 模块总输出电流:8 A
  • 防短路和过载保护输出
  • 诊断和状态指示灯

關鍵商業資料

Orderkey 2693004
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356447409
每件重量(不包含包裝) 444.000 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋