Inline功能模块 - IB IL 24 IOL 4 DI 12-PAC - 2692717

Inline IO-Link主站,带附件(连接器和标记板),4个IO-Link端口,12个数字量输入,24VDC,2、3线制连接技术

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

模块用于Inline站内部。
该模块用于操作与IO-Link兼容的传感器和执行器(设备)。它也可用于采集数字信号。
使用IO-Link标准组件,可确保控制器与现场最底层之间的持续可靠通信。在IO-Link通信中,在传输服务数据期间同时转发过程数据。
IO-Link是IO-Link端口与传感器或执行器之间的点到点连接。IO-Link技术使用与0 V和24 V二进制接口类似的信号技术,以使用脉冲调制来传输数据。IO-Link可为标准传感器/执行器提供完全的向后兼容性。
使用此模块,任何制造商生产的IO-Link兼容的设备都可在INTERBUS、PROFIBUS和PROFINET上运行。

為何購買此產品

  • IO-Link端口在SIO模式中的备选使用,作为标准输入或标准输出
  • 4个A类IO-Link端口
  • 连接12个数字量传感器
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2692717
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 178 (C-6-2017)
GTIN 4046356412902
每件重量(不包含包裝) 200.000 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋