Inline功能模块 - IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC/CN - 2692487

Inline 模拟量输入模块,8个输入,RTD(热电阻式温度探测器),3线制连接技术,带有标识数目的I/O连接器

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 符合DIN和SAMA的Pt, Ni, Cu, KTY传感器类型
  • 用于电阻温度传感器和线性电阻的8个输入端,至20 kΩ
  • 2线制与3线制连接技术连接的传感器
  • 通过过程数据或参数通道(外围设备通讯协议PCP)实现通信
  • 通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
  • 坚固的输入端,适用于有电磁干扰影响的严苛工业环境中
  • 测量值可以三种不同格式显示
  • 在毫秒范围内进行温度和电阻测量
  • 诊断和状态指示灯

關鍵商業資料

Orderkey 2692487
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356337304
每件重量(不包含包裝) 256.900 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋