I/O模块 - AXL AI 8-ME - 2688187

Axioline模拟量输出模块,8个输入端:0 - 10 V,±10 V,0 - 20 mA,4 - 20 mA,±20 mA,2线连接(用于替换2688064 AXL AI 8的电子模块)

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

模块设计用于Axioline F站内部。
用于采集模拟量电压和电流信号。

為何購買此產品

  • 8个模拟量双极输入通道,用于连接电压或电流信号
  • 2线制连接技术连接的传感器
  • 电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
  • 电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
  • 储存设备铭牌
  • 诊断和状态指示灯

關鍵商業資料

Orderkey 2688187
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356572446
每件重量(不包含包裝) 174.700 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋