软件 - VISU+ 2 SP IEC 60870 101 - 2404841

IEC 60870-5-101的驱动许可证。仅与包含驱动连接的有效Visu+运行版授权一起使用 (Visu+ RT-D)。

价格:

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 2404841
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626457505
每件重量(不包含包裝) 39.820 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋