触摸面板 - TPM 3105 - 2404520

类似外型

海事-触摸面板 与 26.4 cm/10.4"TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 600 像素 (SVGA),262144 色,ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: Visu+ / MicroBrowser。 (总线系统: 不带 / DualCAN)

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 采用吸光性前端板
  • 背光可调
  • 罗盘安全距离符合DIN EN 60945标准
  • 来自内置蜂鸣器的声音警告
  • 即使与第三方系统也能灵活通信
  • 用于外部传感器的浮动输出

關鍵商業資料

Orderkey 2404520
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 49 (C-6-2017)
每件重量(不包含包裝) 2.100 kg
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋