面板式PC机 - OPC 6015 W7 02 - 2404390

类似外型

面板式PC机 与 38.1 cm/15" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1024 x 768 像素 (XGA),16.2百万色,Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz,1x COM (RS-232),4x USB 2.0(前端有1x USB及IP65盖板(可通过软件禁用)),2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,Windows® 7 Professional for Embedded Systems, English 和 用户软件: 不含用户软件。 (总线系统:)

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2404390
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626371634
每件重量(不包含包裝) 5.000 kg
海關稅則號 84715000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋