触摸面板 - TP 3043W/WT - 2404286

类似外型

坚固触摸屏,10.92 cm / 4.3" TFT显示器(模拟电阻式 (GFG)),480 x 272像素,防护等级:IP67(正面),扩展温度范围,ARM® Cortex®-A8,1000 MHz,Windows® Embedded Compact 7以及Visu+应用软件。

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 显示屏在阳光下也可阅读
  • 操作时须佩戴工作手套
  • 抗紫外线和IR辐射
  • 抵抗盐雾、白蚁和化学品等环境因素的影响
  • IP67保护等级,防风雨影响

關鍵商業資料

Orderkey 2404286
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 45 (C-6-2017)
GTIN 4055626381985
每件重量(不包含包裝) 550.000 g
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋