程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

程序和组态存储器,插拔式,2 GB,拥有许可证密匙和应用程序,可以方便地进行基于Web的配置和启动SafetyBridge解决方案,包括通过Modbus/TCP、PROFINET和电子邮件进行通讯。

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 灵活的小型安全控制器
  • 用于进行组态的图形界面
  • 采用拖放功能,可安全地编程
  • 应用程序的许可证密钥
  • 用于将应用程序和其它文件保存在PLC文件系统中
  • 程序和组态存储器

關鍵商業資料

Orderkey 2403730
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 91 (C-6-2017)
GTIN 4055626313702
每件重量(不包含包裝) 8.500 g
海關稅則號 85235190
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋