开关设备组合 - SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22 - 2403683

类似外型

光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,包括用于连接最多32个光伏串的Inline保险丝。带隔离器(电涌保护类型1/2)和监控系统。通过SUNCLIX插头/插座连接。

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 面向应用的分析和咨询
  • 电涌保护器安装在最佳位置
  • 最合适的连接技术和组件
  • 全套方案经过全面测试,运行持久可靠,准确无误
  • 可根据客户需求定制

關鍵商業資料

Orderkey 2403683
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626314785
每件重量(不包含包裝) 22.220 kg
海關稅則號 85363090
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋