程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

程序存储卡(SD卡),带许可证密钥和Emlog应用程序,与ILC 191 ME/AN Inline控制器配套使用。使用Emlog应用程序可以通过脉冲、模拟值、Modbus/RTU从测量设备读取数据。基于网络的接口可用于通道/设备的组态并连接至上级系统。

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

带EMLOG应用程序的编程和配置存储器:

• 通过集成的web界面(HTML 5)完成组态和调试
• 最大24个脉冲输入
• 最多8个模拟量输入,用于采集模拟量信号,或通过电阻温度计测量温度
• 最多连接10台EMpro设备或5台用户自定义的Modbus/RTU从站
• 最多连接10个IB IL PM 3P/N/EF-PAC Inline功率测量模块
• 最多连接30个带M-Bus接口的功率表(符合DIN EN 13757标准的规定)
• 通过SQL服务器、OPC、Modbus/TCP和CSV文件将数据转发到管理系统

為何購買此產品

  • 程序和组态存储器,插拔式,带许可证密钥和可从测量设备读取数据的应用程序
  • 通过集成的web界面(HTML 5)完成组态和调试
  • 最多24个脉冲输入(带IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • 通过SQL服务器、OPC、Modbus/TCP和CSV文件将数据转发到管理系统
  • 最多10台EMpro EEM-MA250/400/600电能表
  • 最多8个模拟输入(带IB IL AI 2/SF-PAC或IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
  • 最多10个功率测量端子(IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • 最多30个电能表(带M-Bus总线接口)
  • 所需产品:ILC 191 ME/AN,订货号2700074
  • 用于将应用程序和其它文件保存在PLC文件系统中
  • 许可证密钥和应用程序

關鍵商業資料

Orderkey 2403484
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 214 (C-5-2017)
GTIN 4055626299174
每件重量(不包含包裝) 8.500 g
海關稅則號 85235190
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋