开关设备组合 - SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000 - 2403334

光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接1x 4个光伏串。配备电涌保护器和用于输入和输出侧的电缆接头。

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

Solarline串汇流箱(SCB)可用于小型屋顶光伏系统和大型地面光伏系统。其功能包括汇集和保护组串,并在必要时通过消防服务或隔离开关将光伏面板与系统其他部分隔离开。

為何購買此產品

  • 快速安装和调试
  • 库存多种串汇流箱
  • 面向应用的咨询
  • 符合DIN EN 61439标准的开关设备和控制设备组件

關鍵商業資料

Orderkey 2403334
包裝單位 1 件
最低訂購數量 25 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626369082
每件重量(不包含包裝) 1,300.000 g
海關稅則號 85363030
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋