VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - 2403289

无可用图片

导热散热硅胶垫备件,用于VL2... 2000/3000/7000上的6.5 mm至7.0 mm驱动器

价格:

總覽

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2403289
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626293196
每件重量(不包含包裝) 31.000 g
海關稅則號 39269097

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋