移动面板 - HTP 105XIT AUTO 01 - 2403201

图示为一类似产品

移动面板 与 26.4 cm/10.4"TFT-显示器 (工业耐磨触摸屏),800 x 600 像素 (SVGA),65536色,Xscale® PXA320, 806 MHz,1x USB Host 1.1,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 6.0 和 用户软件: Portico。 (总线系统: 不带)

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 手持式操作面板,装备有用于现场可视化或多用户操作的软件
  • 全方位保护(IP65)
  • 从1米高处掉落也不会损坏
  • 采用LED背光,可提高能源效率
  • 三级使能开关,可选用钥匙开关和/或停止按钮

關鍵商業資料

Orderkey 2403201
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626382128
每件重量(不包含包裝) 3.200 kg
海關稅則號 84713000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋