触摸面板 - TP 5150S - 2403106

触摸面板 与 38.1 cm/15" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1024 x 768 像素 (XGA),16.2百万色,Intel® Atom™ N455 1.66 GHz,4x USB 2.0,1x COM (RS-232/422/485),2x COM(RS-232),2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: Visu+ / AX OPC Server。 (总线系统: 不带)

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • IP65 等级(前端) IP20 等级(后端)
  • LCD显示,带耐磨触摸屏
  • 节能的Intel® ATOM™处理器
  • 三个 COM 端口
  • 无风扇设计
  • Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中

關鍵商業資料

Orderkey 2403106
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626247915
每件重量(不包含包裝) 8.100 g
海關稅則號 84714100
原產國家 TW (台灣)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋