软件 - VISU+ 2 RT-D 1024 RED NET WEB3 - 2403011

Visu+的运行版许可证,带冗余和联网功能,以及三个web客户端,脚本中的I/O数据和变量被限制在1024字节。此外,还可提供两个直接驱动连接。

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 全功能SCADA(监控和数据采集)可进行可视化、趋势显示和报警管理
  • 与OPC和2个直接驱动的控制耦合
  • 控制器与直接驱动连接,如与Siemens S7或通过Modbus/TCP和Modbus/RTU
  • 数据记录、趋势显示和工艺菜单管理
  • 可在VBA和IL中创建脚本
  • 过程图表完全可扩缩,适用于不同设备和监视器尺寸采用同一设计的场合
  • 具有Unicode支持和在线选择功能,可使用多语种软件和项目
  • 带用户管理的访问保护
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2403011
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626200224
每件重量(不包含包裝) 81.000 g
海關稅則號 85234910
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋