LED照明 - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

LED照明, 230 V AC, 色温 5000 K, 长度 307 mm, QUICKON速连, 照明灯外壳: 塑料, 宽分布光学系统

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 冲击强度 IK-Code 06
  • 色温 5000 K
  • IP67 防护等级
  • LED 技术

關鍵商業資料

Orderkey 2402991
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 494 (C-6-2017)
GTIN 4055626244037
每件重量(不包含包裝) 687.000 g
海關稅則號 94054099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋