平板PC - ITC 8113 PWES8U - 2402964

类似外型

平板PC 与 33.8 cm/13.3" TFT-显示器 (投射电容式,十点触摸控制),1920 x 1080 像素 (Full HD),Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz,2x USB 3.0,1x USB 3.0凹下,WLAN 802.11 a/g/n,Bluetooth 4.0 Class 1+2,UMTS/LTE,1x 以太网(10/100/1000 Mbps),RJ45,Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64位)。 (总线系统:)

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 采用英特尔® 赛扬® 和英特尔® 酷睿™ 处理器,适配不同应用对性能等级要求
  • 通过WLAN和蓝牙实现可靠连接
  • 13.3"全高清显示屏,可视范围大
  • 运行时电池可更换,实现不间断工作
  • 单体密封框架结构,操作安全可靠

關鍵商業資料

Orderkey 2402964
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 41 (C-6-2017)
GTIN 4055626177427
每件重量(不包含包裝) 2.200 kg
海關稅則號 84713000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋