开关设备组合 - OGM RG-CE - 2402935

宽温,IP65防护等级,远程中继器/网关系统可根据现场网络组态、回程网、输入功率和安装类型。

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

油气监控系统(OGM)由一系列产品组成,用于满足远程油田自动化和监控的要求。OGM RG(中继器/网关)用于转换无线协议,并将无线网络扩展至更大覆盖范围。OGM RG具有宽温工作范围(-20°C至60°C)。可现场安装的304不锈钢IP65外壳已包含安装所需的所有电缆接头和封套。

OGM RG是一款可现场安装的可组态产品,它包括无线收发芯片、电源和电涌保护设备,安装灵活。既可组态为中继器,用来扩展现场网络,也可组态为网关,用来变更网络之间的传输协议,如蜂窝网络、WLAN、900 MHz和2.4 GHz。

OGM RG可扩展,功能丰富,适用于大多数远程油田、气田的监测。应用范围包括:
- 远程井口监控
- RTU遥测
- 作为网关,传输数据到“云”端
- 保障平板电脑的安全无线接入
- 加密回传数据

關鍵商業資料

Orderkey 2402935
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
每件重量(不包含包裝) 0.000 g
海關稅則號 85176200
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋