开关设备组合 - SOL-SC-WEATHER-STN - 2402797

通用型气象站,用于采集多达十一种气象信号。可按需通过Modbus、PROFINET向SCADA系统传输数据,或通过以太网向SunSpec®传输数据。无需软件,只需通过网络浏览器便可以方便地进行参数设置。

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 采用标准输入和输出,支持标准气象传感器
  • 传感器加热,适合极端温度条件
  • 依据SunSpec®、OPC UA和PROFINET,通过Modbus提供采集的传感器数据。
  • 通过web界面设置传感器参数,调试更轻松

關鍵商業資料

Orderkey 2402797
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626171470
每件重量(不包含包裝) 13,300.000 g
海關稅則號 90303380
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋