信号灯 - CSD-SL 300 BU - 2402723

LED信号灯,24 V DC,蓝色,通信

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

该信号灯有助于高效可靠操作海事信号系统,如水闸系统。
监控功能所采用的组件均符合工业标准。
LED信号灯300具有不同灯光颜色可供选择,符合主要标准(例如:IALA建议E200-1和CIE1931)。与菲尼克斯电气的控制器兼容,并且可以根据应用进行编程。
现场总线通信为用户提供了大量的诊断和状态信息。

為何購買此產品

  • 依照 EN 12966-1、IALA 建议 E200-1 和 CIE 1931 研发
  • 故障安全功能
  • 通过现场总线400 m连接至控制单元
  • 诊断能力
  • 高光强和颜色强度
  • 支持特定应用编程
  • 采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为50 000小时,特别经济
  • 照射角度: 8° x 30°
  • 耐用节能的LED技术
  • 现场总线通信

關鍵商業資料

Orderkey 2402723
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 497 (C-6-2017)
GTIN 4055626127477
每件重量(不包含包裝) 3,860.000 g
海關稅則號 85308000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋