触摸面板 - TP150STX/100130003 S00127 - 2401621

触摸面板 与 38.1 cm/15" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1024 x 768 像素 (XGA),65536色,Arm® Cortex®-A8, 800 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: IniNet Browser。 (总线系统: 不带)

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2401621
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626296845
每件重量(不包含包裝) 3.000 kg
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋