触摸面板 - TP070STW/100130003 S00127 - 2401551

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),262144 色,Arm® Cortex®-A8, 800 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: IniNet Browser。 (总线系统: 不带)

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2401551
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626244983
每件重量(不包含包裝) 800.000 g
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋