触摸面板 - TP121STM/100130003 S00068 - 2401510

触摸面板 与 30.7 cm/12.1"TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536色 ,ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2个USB主设备 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2401510
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626173672
每件重量(不包含包裝) 2,500.000 g
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋