软件 - MR 1024/1/A/O - 2401477

用于Movicon™ 11运行版授权的USB加密狗,包括1个web客户端,带报警通知以及OPC服务器功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在1024字节。

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 全功能SCADA(监控和数据采集)可进行可视化、趋势显示和报警管理
  • 数据记录、趋势显示和工艺菜单管理
  • 可在VBA和IL中创建脚本
  • 过程图表完全可扩缩,适用于不同设备和监视器尺寸采用同一设计的场合
  • 具有Unicode支持和在线选择功能,可使用多语种软件和项目
  • 带用户管理的访问保护

關鍵商業資料

Orderkey 2401477
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626462196
每件重量(不包含包裝) 15.700 g
海關稅則號 84718000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋