面板式PC机 - TPEM150ZGX-12/800230924 S00075 - 2401434

面板式PC机 与 38.1 cm/15" TFT-显示器 (模拟电阻(GFG)),1024 x 768 像素 (XGA),262144 色,Intel® Atom® E680T 1.6 GHz,4x USB Host 2.0,1x 以太网(10/100/1000 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Standard 7 和 用户软件: 开放式平台。 (总线系统: 不带)

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2401434
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626148083
每件重量(不包含包裝) 0.000 kg

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋