触摸面板 - TP57AT/783000 S00005 - 2401424

类似外型

触摸面板 与 14.5 cm/5.7"TFT有源-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),320 x 240 像素 (QVGA),65536色,Arm9™, 200 MHz,1x COM (RS-232/485),1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows® CE 5.0 Professional 和 用户软件: TSvisRT。 (总线系统: 不带)

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2401424
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626148168
每件重量(不包含包裝) 0.000 kg

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋