触摸面板 - TP105XIT-10/3101C240 S00092 - 2401363

类似外型

触摸面板 与 26.4 cm / 10.4"-TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 600 像素 (SVGA),262144 色,XScale® PXA320, 806 MHz,2个USB主设备 1.1,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: CODESYS。 (总线系统: 不带)

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2401363
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626148946
每件重量(不包含包裝) 0.000 kg

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋