面板式PC机 - TPE121ZGS/800930026 S00075 - 2401257

类似外型

面板式PC机配备30.7 cm/12.1" TFT显示屏(模拟电阻式(GFG)),800 x 600像素 (SVGA),262144色,Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,4x USB Host 2.0,1x COM (RS-232),1x COM (RS-232/485),1x 以太网 (10/100/1000 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Standard 7和用户软件:开放平台。(总线系统:DualCAN)
备件:2400066/M46/OS35/O07/S00

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2401257
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626107837
每件重量(不包含包裝) 2,750.000 g
海關稅則號 84715000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋