面板式PC机 - TPE070ZCW/600920024 S00075 - 2401246

类似外型

面板式PC机 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (投射电容式,单点触摸控制), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 色 ,Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB 主设备 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x 以太网(10/100/1000 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Standard 7 和 用户软件: 开放式平台。 (总线系统: DualCAN)

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2401246
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626107943
每件重量(不包含包裝) 1,200.000 g
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋