触摸面板 - TPE070ZCW/501010021 S00062 - 2401243

类似外型

坚固-触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (投射电容式,单点触摸控制),800 x 480 像素 (WVGA),262144 色,Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz,4x USB Host 2.0,1x COM (RS-232),1x COM (RS-232/485),1x 以太网(10/100/1000 Mbps),RJ45,Windows® CE 6.0 和 用户软件: 开放式平台。 (总线系统: 不带)

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2401243
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626107974
每件重量(不包含包裝) 1,200.000 g
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋