触摸面板 - TP90XIT-10/3101C240 S00050 - 2401180

触摸面板 与 22.9 cm/9" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2401180
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626104294
每件重量(不包含包裝) 1,300.000 g
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋