触摸面板 - TP65XIT-10/3117C240 S00050 - 2401146

触摸面板 与 16.5 cm/6.5" TFT-显示器 (工业耐磨触摸屏),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 色 , XScale® PXA320, 806 MHz,  2个USB主设备 1.1,  1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,  Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™. (总线系统: MPI)

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2401146
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626104638
每件重量(不包含包裝) 1,300.000 g
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋