触摸面板 - TP43AT/702000 S00001 - 2401057

类似外型

触摸面板 与 10,92 cm / 4,3"-TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),480 x 272 像素 (WQVGA),65536色,Arm9™, 200 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: TSvisRT。 (总线系统: 不带)

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2401057
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626096704
每件重量(不包含包裝) 590.000 g
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋