触摸面板 - TP057ZTV/400320002 S00062 - 2400689

类似外型

触摸面板 与 14.5 cm/5.7"TFT有源-显示器 (工业耐磨触摸屏),640 x 480 像素 (VGA),262144 色,Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,4x USB Host 2.0,2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,Windows® CE 6.0 和 用户软件: 开放式平台。 (总线系统: 不带)

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2400689
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626109275
每件重量(不包含包裝) 800.000 g
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋