键盘 - BT03AM/762070 S00001 - 2400597

键盘 与 7.6 cm/3" FSTN-显示器 (不带), 160 x 80 Pixel, 5级灰度 ,ARM9, 200 MHz, 2个USB主设备 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 5.0 和 用户软件: TSvisRT。 (总线系统: INTERBUS 512 kbps)

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2400597
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626098609
每件重量(不包含包裝) 500.000 g
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋