面板式PC机 - EL PPC10S 1000 - 2400232

无风扇面板式PC机,具有IP65的保护等级(正面),包括带图像显示功能的26.4 cm(10.4'')LED/TFT显示器以及适用于处理器、数据存储和操作系统的组态选项。

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2400232
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 31 (C-6-2017)
GTIN 4055626006239
每件重量(不包含包裝) 1.700 kg
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋