总线耦合器 - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

用于PROFINET的Axioline F总线耦合器(包括总线基础模块和插头)

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

总线耦合器是PROFINET网络和Axioline F系统之间的连接器。
可通过总线耦合器将最多63台Axioline F设备连接到现有光纤系统中。

為何購買此產品

  • 最多可连接63个Axioline设备
  • PROFIsafe支持
  • BootP和DCP
  • 诊断和状态指示灯
  • 固件可更新
  • Axioline F本地总线的典型循环周期为约10 μs
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2400165
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 101 (C-6-2017)
GTIN 4055626048000
每件重量(不包含包裝) 144.000 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋