面板式PC机 - EL PPC12 1000/WT - 2400066

无风扇面板式PC机,具有IP67的保护等级(正面),室外使用,包括带图像显示功能的30.7 cm(12.1'')LED/TFT显示器以及用于数据存储和操作系统的组态选项。

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 显示屏在阳光下也可阅读
  • 操作时须佩戴工作手套
  • 抗紫外线和红外线辐射,并能抵抗例如盐雾或白蚁等环境因素的影响
  • 耐化学品,例如腐蚀性清洁剂、飞机除冰液
  • IP67保护等级,防风雨影响

關鍵商業資料

Orderkey 2400066
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 47 (C-6-2017)
每件重量(不包含包裝) 2.050 kg
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋