前适配器 - VIP-PA-FLK50/4X14/ 0,5M/S7 - 2322553

VIP VARIOFACE卡件前适配器,带已连接的系统电缆,用于SMATIC S7-300,可连接4 x 8通道, 电缆长度: 0.5 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 双位连接式弹簧连接电源端子
  • 可与I/O模块拧接
  • 模块侧的密封插线板

關鍵商業資料

Orderkey 2322553
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 501 (C-5-2017)
GTIN 4046356452298
每件重量(不包含包裝) 325.700 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋