圆形电缆 - CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 - 2321787

圆形系统电缆; 控制系统: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); 连接 1: Fujitsu插拔式连接器 (1X 40-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (4X 14-芯); 电缆长度: 10 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 将32条通道分成4 x 8条通道

關鍵商業資料

Orderkey 2321787
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 495 (C-5-2017)
GTIN 4046356412476
每件重量(不包含包裝) 1,200.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋