前适配器 - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 2321570

图示产品为 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

铸型前适配器,带有预制圆形电缆,两端各有一个40位塑封欧式板槽连接器,用于连接Yokogawa控制器。电缆长度:5.0 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 塑封插拔式连接器
  • 模块上有和KS/AKB兼容的插头
  • I/O模块的侧面出线插座
  • 可用螺钉固定

關鍵商業資料

Orderkey 2321570
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 516 (C-5-2017)
GTIN 4046356340311
每件重量(不包含包裝) 864.200 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋