电缆 - CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-IN - 2321305

圆形系统电缆; 控制系统: Siemens S7-300(6ES7 321-1BP00-0AA0,附加读取操作); 连接 1: Fujitsu插拔式连接器 (1X 40-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (4X 14-芯); 电缆长度: 6 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 4个8通道的信号传输
  • 分接电缆:40位插拔式连接器转4个14芯扁平电缆插针

關鍵商業資料

Orderkey 2321305
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356332101
每件重量(不包含包裝) 800.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋