电源,带保护涂层 - QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO - 2320911

用于DIN导轨安装的QUINT POWER电源,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),带保护涂层,输入:1相,输出:24 V DC/10 A

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

提供最大化功能性的QUINT POWER电源
QUINT POWER断路器可在六倍于额定电流时以热磁方式快速脱扣,从而提供选择性系统保护并可以节省成本费用。此外,通过预防性功能监控还可以确保极高的系统有效性,因为它在故障发生前便可以发出临界运行状态报告。
采用POWER BOOST静态功率裕度,可靠地启动大型负载。因为电压可调,能覆盖18 V DC ... 29.5 V DC之间的所有范围。

為何購買此產品

  • 用于最大的系统可用性IQ技术可确保最高的系统可靠性。
  • 通过静态POWER BOOST功率裕度,可持久提供高达额定电流1.5倍的电流,因此能可靠地启动大型负载
  • 带动态功率裕度SFB(选择性熔断)技术的标准断路器快速触发,最多为6次,额定电流为12 ms
  • 预防性功能监控
  • 采用浸涂技术,即使在100 %湿度条件下也能提供最佳的保护
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2320911
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 217 (C-4-2017)
GTIN 4046356520027
每件重量(不包含包裝) 1,100.000 g
海關稅則號 85044030
原產國家 TH (泰國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋