电源 - QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 - 2320830

初级开关DIN导轨电源设备。AC输入:适用于两相之间的操作(400 V AC)。DC输入:适用于在一个FI中级电路中进行操作。输出:24 V DC/20 A。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

QUINT POWER电源——采用SFB技术,具有最高的系统有效性
新一代QUINT POWER紧凑型通用电源确保了系统的最高有效性。 采用SFB技术 (选择性熔断技术),可在12ms内发出6倍于额定电流的电流 ,从而可靠、快速地触发标准断路器。 电源选择性地断开故障电源通道,从而将故障限制在一定范围内,而重要的系统部分仍可继续运行。 通过对输出电压和电流的持续监视,可提供全面的诊断功能。 预防性功能监视将使关键的操作模式可视化,并在发生故障前将其记录在控制单元中。

為何購買此產品

  • 紧凑的缓冲方案
  • 快速触发标准断路器脱扣
  • 预防性功能监测
  • 可靠启动大型负载并轻松扩展负载供电容量
标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2320830
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 215 (C-4-2017)
GTIN 4046356580915
每件重量(不包含包裝) 2,000.000 g
海關稅則號 85044030
原產國家 CN (中國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋