不间断电源 - QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 - 2320461

采用IQ技术的不间断电源,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/10 A与12 V DC/5 A,包括所安装的通用型DIN导轨适配器UTA 107/30

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

提供输出电流为5到40 A的24 V DC UPS解决方案,以便客户根据实际情况组合不同的电源、UPS和储能模块。

為何購買此產品

  • 由于采用了自动电池检测技术,在实际操作中无需工具即可更换电池,因此操作简便,同时还采用了IFS接口进行通信
  • 优化缓冲时间并提供对储能模块的预诊断功能监视
  • 电池快充
  • 扩展信号输出和参数化
  • 标准电源断路器的快速跳闸,使用SFB技术(选择性熔断技术)
  • 通过静态POWER BOOST功率裕度,可持久提供高达额定电流1.5倍的电流,因此能可靠地启动大型负载
  • 一个UPS模块 - 两种电压
  • 双路输出,灵活性极高
标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2320461
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 276 (C-4-2017)
GTIN 4046356731515
每件重量(不包含包裝) 744.800 g
海關稅則號 85371091
原產國家 CN (中國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋