DC/DC转换器 - MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - 2320018

用于DIN导轨安装的MINI DC/DC转换器,初级开关模式,输入:1相,输出:5 - 15 V DC/2 A

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

產品描述

适用于MCR技术的MINI DC/DC转换器。
DC/DC转换器可改变电压电平,可在长电缆末端重新生成电压或通过电隔离方式创建独立的供电系统。

為何購買此產品

  • 电气隔离:用于设置独立供电的系统
  • 可支持对多种电压级别的转换
  • 持续电压:输出电压即使在较长电缆末端也可再次生成
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2320018
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 256 (C-4-2017)
GTIN 4046356478519
每件重量(不包含包裝) 200.000 g
海關稅則號 85044030
原產國家 CN (中國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋